Termostat komerčný priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Pre riadenie kúrenia i chladenia.
Bez možnosti miestneho ovládania.
Univerzálny vstup:
– maximálne 5 binárnych vstupov
– 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače
s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
– 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým
napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1
Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx, okrem prevedení
alpha exclusive® paládium a titánová).
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacím napätím
Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0313
Typové číslo
6109/08-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat komerčný priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom, zapustený, 2CKA006134A0313 389,99  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ