Člen akčný fan-coilu (2× 0-10 V, 3-stupňová reg. ventilácie), radový

Na zákazku
Pre ovládanie fan-coilových jednotiek.
Prístroj je vybavený 2 analógovými výstupmi. Kúrenie či chladenie
je ovládané 2 ventilmi alebo jedným 6-cestným pohonom ventilu.
Pre ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené 3 reléovými výstupmi.
Prídavný reléový výstup pre max. záťaž 16 A môže spínať napr.
prídavné elektrické kúrenie.
cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti
(okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplota).
Možné je i pripojenie jedného mechanického termostatu (typ SAR/A alebo SAF/A)
k príslušným vstupným svorkám.
Prístroj má integrovaný termostat pre ovládanie teploty v miestnosti,
ktorý je možné použiť priamo k ovládaniu výstupov.
FCC/S 1.2.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool pre pokročilú
diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
Šírka: 6 M
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110212R0011
Typové číslo
FCC/S 1.2.1.1
Variant
bez manuálneho ovládania

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný fan-coilu (2× 0-10 V, 3-stupňová reg. ventilácie), radový, bez manuálneho ovládania 2CDG110212R0011 757,60  €
Člen akčný fan-coilu (2× 0-10 V, 3-stupňová reg. ventilácie), radový, s manuálnym ovládaním 2CDG110213R0011 899,66  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.