Prístroj nabíjací USB

Novinka
Pre nabíjanie a napájanie mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Dve zásuvky USB typu A pre nabíjanie až dvoch zariadení so štandardným nabíjacím rozhraním podľa ČSN EN 62684.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupné napätie: 5 V DC ±5 % (soLV)
Menovitý prúd pri obsadení jednej zásuvky: 3 A
Menovitý prúd pri obsadení oboch zásuviek: 2× 1,5 A
Kľudová spotreba: 0,3 W
nie je možné používat k datovému prenosu.
Prístroj je kompatibilný taktiež s produktami Apple iPod / iPhone / iPad.
prevádzková teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006400A0094
Typové číslo
6472 U-500-101
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj nabíjací USB, šedá 2CKA006400A0094 1 686,95 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ