Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS-ARC1.
Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).
Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Počet modulov/pólov: 3 (1P+N)
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
Indikátor AFDD vybavenia: áno
LED dióda interného testu: áno
Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno
Menovité napätie: 230/240 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Min. prevádzkové napätie: 170 V AC
Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: –25 °C až +55 °C
Skladovacia teplota: –40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm2
Doťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm
Spĺňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1, STN EN 61009-2-1
zobraziť viac
Kód produktu
2CSA255103R1065
Typové číslo
DS-ARC1 B6 A30
Variant
6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič, 6 A 2CSA255103R1065 246,84  €
Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič, 10 A 2CSA255103R1105 235,06  €
Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič, 13 A 2CSA255103R1135 235,06  €
Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič, 16 A 2CSA255103R1165 235,06  €
Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič, 20 A 2CSA255103R1205 235,06  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ