Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním
Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie
mobilného koncového zariadenia so štandardným
nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684
pomocou USB kábla typu A.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV)
Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA
Vlastná spotreba: 0,1 W
Vstavaná hĺbka: 35 mm
Nie je možné používať na dátový prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
16 A, 250 V AC
zobraziť viac
- Kód produktu
- 2017-0-0878
- Typové číslo
- 20 MUCBUSB-94-507
- Dizajn
- basic55®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocou USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos. Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|