Kontakt okenný, bezdrôtový

Pre monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zavreté, pootvorené) u bežných typov okien. Stav je možné zobraziť v aplikácii ABB-free@home®.
montážne príslušenstvo je súčasťou dodávky.
Typ batérie: CR2 (je súčasťou dodávky)
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo.
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +50 °C
Rozmery (v × š × h): 168 × 38 × 13 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0103
Typové číslo
WBI-S-1-65-WL
Variant
čierny

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kontakt okenný, bezdrôtový, čierny 2CKA006200A0103 Na otázku
Kontakt okenný, bezdrôtový, strieborný 2CKA006200A0142 Na otázku
Kontakt okenný, bezdrôtový, 2CKA006200A0101 95,08  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ