Kontakt okenní univerzální, bezdrátový

Pre monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené) okien, dverí, brán atď. Stav možno zobraziť v aplikácii ABB-free @ home®.
Možnosť pripojenia externého kontaktu.
Prierez vodiča pre pripojenie externého kontaktu: 0,14 - 0,5 mm²
Súčasťou dodávky je batéria typu CR2, samolepiace fólie, skrutky pre montáž, magnet.
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo.
Stupeň krytia: IP 43
Pracovná teplota: -5 ° C do +50 ° C
Rozmery (v × š × h): 118 × 30 × 22 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0102
Typové číslo
BI-S-1-64-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kontakt okenní univerzální, bezdrátový, 2CKA006200A0102 101,63  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ