Videotelefón domový hands-free 7", dotykový

Farebný dotykový 7 "displej s rozlíšením 1024 × 600.
5 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Možnosť nastavenia interkomu, hlasitosti vyzváňania, vyzváňacie melódie, presmerovanie hovorov,
automatického odomknutie.
Videotelefón obsahuje v balení inštalačnej krabici na omietku.
Pri inštalácii pod omietku možno použiť inštalačnú krabicu 2TMA130160B0133. EU Počet jednotiek spotreby: 11
Rozmery (v × š × h): 162,3 × 198,5 × 17 mm
Stupeň krytie: IP 30
Pracovná teplota: -10 ° C do +55 ° C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220050W0015
Typové číslo
M22381-W-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Videotelefón domový hands-free 7", dotykový, biela 2TMA220050W0015 678,00  €
Videotelefón domový hands-free 7", dotykový, čierna 2TMA220050B0008 678,00  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ