Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami

Horľavosť
POZOR!:V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácii je nutné použiť štandardné rámčeky zodpovedajúce násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa
pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H -A05520 ..).
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5519H-A02557 63
Dizajn
Levit®M
Radenie
2P+PE
Variant
onyx

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami, onyx 5519H-A02557 63 11,75  €
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami, perleťová 5519H-A02557 68 Na otázku
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami, oceľová 5519H-A02557 69 11,75  €
Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami, titánová 5519H-A02557 70 11,75  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ