Prepínač sériový IP 44, zapustený

Horľavosť
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.
Stupeň krytia: IP 44
10 AX, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3559H-A05940 03
Dizajn
Levit®
Radenie
5
Variant
biela / biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač sériový IP 44, zapustený, biela / biela 3559H-A05940 03 18,43  €
Prepínač sériový IP 44, zapustený, macchiato / biela 3559H-A05940 18 19,02  €
Prepínač sériový IP 44, zapustený, biela / dymová čierna 3559H-A05940 62 19,02  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ