Kábel zbernicový

Kábel zbernicový je určený pre prepájanie prístrojov v systéme ABB i-bus® KNX a podobné aplikácie bezpečného malého napätia SELV. Tienený kábel typu YCYM 2x2x0,8.

Farby žíl vodičov kábla:
- pracovná pár: červená - čierna
- náhradný pár: biela - žltá

Menovité napätie: 250 v
Skúšobné napätie:
- medzi vodičmi: 800 v
- medzi vodičmi a vonkajším plášťom: 4 kV

Možno klásť v súbehu so silovými vedeniami.
Balenie: 100 m
zobraziť viac
Kód produktu
KSK224
Variant
zelený plášť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kábel zbernicový, zelený plášť KSK224 144,66  €
Kábel zbernicový, zelený plášť KSK224/30 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ