Člen akčný energetický, 3 násobný, radový

Na zákazku
Využíva bezpotenciálových kontaktov na spínanie 3 nezávislých elektrických záťažou prostredníctvom zbernice KNX.
Každý kontakt je možné napájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Slúži na meranie elektrickej energie a monitorovanie ďalších elektrických veličín, napr. prúdu, napätia, činného a zdanlivého výkonu, účinníka, frekvencie atď.
Je vhodný pre spínanie záťaže s veľkým spínacím špičkovým prúdom napr. žiarivkových svietidiel alebo svietidiel s kompenzačnými kondenzátormi.
Každý kanál je vybavený optickým ukazovateľom stave, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 250/440 V AC, frekvencia 50/60 Hz
Menovitý prúd: 16/20 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4-1
Menovitý prúd: 16/20 AX podľa STN EN 60669
Menovitý prúd: 20 A pri kapacitné záťaži
Stupeň krytie: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm.
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110136R0011
Typové číslo
SE/S 3.16.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný energetický, 3 násobný, radový, 2CDG110136R0011 1 058,30  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ