Modul bezpečnostný, radový

Na zákazku
Bezpečnostný modul je určený pre malé a stredné inštalácie KNX pre
vytvorenie logických funkcií zabezpečujúcich väzby medzi rôznymi prístrojmi
KNX (napr. terminálom skupinových hlásenia, snímačmi pohybu atď.)
k vytvoreniu systému zabezpečenia (v malých objektoch nie je nutný
certifikovaný systém EZS).
Možno vzájomne zviazať až 64 rôznych skupín hlásenia.
Prístroj je osadený 3 LED pre zobrazenie prevádzkových stavov.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie : 29 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110024R0011
Typové číslo
SCM/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul bezpečnostný, radový, 2CDG110024R0011 878,33  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ