Modul logických funkcií, radový

Na zákazku
Je určený pre rôzne aplikačné možnosti, ako logické väzby, filtračné funkcie, časová oneskorenie, alebo protokolovanie.
Zadávanie logických väzieb atď.sa deje prostredníctvom ETS.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 29 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110073R0011
Typové číslo
ABL/S 2.1
Variant
logický modul

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul logických funkcií, radový, logický modul 2CDG110073R0011 1 446,54  €
Modul časový, radový, časový modul 2CDG110072R0011 1 058,30  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ