Rozhranie KNX/EnOcean, nástenné

Výbeh Na zákazku
Zaisťuje prepojenie zariadení KNX a EnOcean a umožňuje obojsmerný prenos signálov a telegramov. Prístroj má 32 kanálov. Na jednom kanáli môže byť až 5 zariadení EnOcean.
Frekvencia 868,3 MHz
S integrovanou zbernicovú spojkou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Napájanie po zbernici KNX.
Stupeň krytia : IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -0 °C do +40 °C
Rozmery (vx š xh): 70 x 100 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG120047R0011
Typové číslo
EG/A 32.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie KNX/EnOcean, nástenné, 2CDG120047R0011 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ