IP prepojovací modul, radový

Na zákazku
IP prepojovací radový modul je určený pre zabezpečenie pripojenie k IP sieti.
Stupeň krytia: IP 21
Rozsah pracovných teplôt: -40 °C do + 70 °C
Rozmery: 90 x 108 x 64 mm
Šírka: 1 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG120036R0011
Typové číslo
IPM/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
IP prepojovací modul, radový, 2CDG120036R0011 54,43  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ