KNX/IP rozhranie, radové

Na zákazku
Slúži ako rozhranie medzi inštaláciami KNX a sieťami IP.
KNX prístroja možno programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.
IP adresa môže byť pevne daná alebo ju možno získať od DHCP servera.
Ku komunikácii využíva KNXnet/IP protokol - Tunneling.
Pre klientov je dostupných 5 Tunneling serverov.
Napájanie 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 36 x 64 mm
Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110177R0011
Typové číslo
IPS/S 3.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
KNX/IP rozhranie, radové, 2CDG110177R0011 733,92  €
KNX/IP router, radový, 2CDG110175R0011 1 278,47  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ