Zdroj napájací pre programovanie, servisný

Na zákazku
Pre miestne programovanie prístrojov, kde ešte nie je k zbernici KNX
pripojený napájací zdroj. Umožňuje manuálne operácie pri testovaní
zbernicových prístrojov.
Menovité napätie: 230V AC/28V DC
Menovitý prúd: 30 mA
Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 55,5 x 55 x 25,5 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110096R0011
Typové číslo
NTI/Z 28.30.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zdroj napájací pre programovanie, servisný, 2CDG110096R0011 216,64  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ