Zdroj záložný radový 12 V DC, 2 A

Na zákazku
Záložný napájací zdroj pre malé systémy v menších domoch, v dielňach, v obchodných a komerčných objektoch alebo pre zvýšené nároky v kancelárskych objektoch, v priemyselných budovách, hoteloch alebo nemocniciach. Pre napájanie snímačov pre zabezpečenie objektov a KNX prístrojov vyžadujúcich napájacie napätie 12 V DC, ako KNX/IP routre, snímače skupinových hlásenia (zónové terminály), telefónne rozhranie, koncentrátory. Pri prerušení dodávky zo siete je pripojenou základné káblovou súpravou KS/K 4.1 pripojený tiež uzavretý olovený akumulátor 12 V DC. Prídavnú káblovú súpravou KS/K 2.1 možno pripojiť ešte jeden zhodný akumulátor SAK 7 až SAK 17. bezpotenciálovým prepínacím kontaktom možno odovzdať informáciu o poruche.
Výstupné napätie: 13 V DC +/- 0,5 V, SELV. Výstupný prúd: 2 A
Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C
Rozmery: 90 x 144 x 64 mm
Šírka: 8 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110070R0011
Typové číslo
NTU/S 12.2000.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zdroj záložný radový 12 V DC, 2 A, 2CDG110070R0011 861,77  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ