Jednotka univerzálna vstupná a výstupná 32násobná, radová

Na zákazku
32 vstupov či výstupov slúži pre pripojenie bezpotenciálových kontaktov
alebo indikačných svietidiel (každé max. 80 mA) v systémovej inštalácii
ABB i-bus® KNX.
Dĺžka pripojovacieho vedenia je najviac 10 m.< br/>Jednotlivé kanály sa parametrizuje ako vstupné alebo výstupné softvérom ETS.
Vonkajšie napájanie 12 - 24 V DC je nevyhnutné (napr. NT/s xxx).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovitý prúd: 80 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110071R0011
Typové číslo
UK/S 32.2
Variant
32 cestný vstup/výstup (koncentrátor)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Jednotka univerzálna vstupná a výstupná 32násobná, radová, 32 cestný vstup/výstup (koncentrátor) 2CDG110071R0011 1 299,77  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ