Terminál zabezpečovací, zapustený

Na zákazku
2 vstupy pre pripojenie pasívnych snímačov (napr. magnetických kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.) Na inštaláciu ABB i-bus® KNX.
Dva 12V výstupy "Test" a "Zap/Vyp" umožňujú spúšťanie pasívnych IR snímačov.
Montáž do zapustenej krabice s vnútorným priemerom min. 55 mm.
Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +40 °C
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110111R0011
Typové číslo
MT/U 2.12.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Terminál zabezpečovací, zapustený, 2CDG110111R0011 428,51  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ