Transformátor vyhrievací pre poveternostnú stanicu, radový

Výbeh Na zákazku
Pre snímač vetra 6190/41 a/alebo snímač dažďa 6190/43.
Výstup: 24 V AC, max. 500 mA, SELV
Tiež pre napájanie až 5 termoelektrických ovládacích hlavíc 6164/11
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
sekundárne napätie: 24 V AC
2 sekundárne výstupy 24 V AC
Menovitý prúd: 500 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +40 °C
Rozmery: 90 x 70 x 58 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka : 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0040
Typové číslo
6190/49-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Transformátor vyhrievací pre poveternostnú stanicu, radový, 2CKA006190A0040 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ