Snímač teploty pre poveternostnú stanicu

Výbeh Na zákazku
Pre poveternostnú stanicu 6190/40. Slúžia k lineárnemu prevodu meranej teploty
(-30 °C do +70 °C) na elektrické napätie (0 - 10 V).
V skrinke pre nástennú montáž.
Doporučené pripojenie: vedením 3x 0,25 mm² (Max. 100 m)
Menovité napätie: 24 V DC
Výstupné napätie: 0 až 10 V proti GND pri max. záťaži 1 kΩ
Stupeň krytia: IP 65. Rozsah pracovných teplôt: - 30 °C do +70 °C.
Rozmery: 58 x 83 x 35 mm
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0032
Typové číslo
6190/42

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač teploty pre poveternostnú stanicu, 2CKA006190A0032 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ