DALI kontrolér osvetlenia

Na zákazku
Jednonásobné DALI rozhranie pre riadenie prevádzky prístrojov systému DALI (elektronické predradníky, elektronické transformátory a pod.) V systéme ABB i-bus® KNX.
V jedinom kanále možno riadiť adresne až 64 prístrojov DALI.
DALI prístroje môžu byť rozdelené až do 16 nezávislých skupín.
Pre riadenie na stálu osvetlenosť možno vytvoriť najviac 8 nezávislé skupiny, každú so snímačom LF/U 2.1.
Prístroje DALI musí zodpovedať STN IEC 60929, resp. STN IEC 62386.
Pripojenie k zbernici: zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C
Rozmery: 90 x 72 x  ; 108 mm
Šírka: 6 M
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110101R0011
Typové číslo
DLR/S 8.16.1M
Variant
digitálne

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
DALI kontrolér osvetlenia, digitálne 2CDG110101R0011 1 761,43  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ