Rozhranie KNX/DALI Basic 1 násobné, radové

Na zákazku
K prepojeniu systémov DALI a KNX vrátane zdroja napájania DALI.
Jeden DALI kanál pre 64 DALI prístrojov.
Ovládanie a spätná väzba až 64 DALI prístrojov, 16 skupín osvetlenie, 16 scén.
K dispozícii celý rad poruchových a chybových hlásení.
Prístroje DALI musí zodpovedať STN IEC 62386-202.
S možnosťou riadenia a testovanie núdzového osvetlenia (napr. test funkčnosti a doby zálohovania).
Zasielanie spätnej väzby.
Integrované funkcie: slave , schodisko, vynútený stav, blokovanie, scény.
Je možné meniť rýchlosť DALI telegramov.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 70 x 64 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110198R0011
Typové číslo
DG/S 1.64.1.1
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie KNX/DALI Basic 1 násobné, radové, 1 násobný 2CDG110198R0011 1 349,48  €
Rozhranie KNX/DALI Basic 2 násobné, radové, 2 násobný 2CDG110199R0011 1 536,52  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ