Člen akčný spínací a stmievací 1-10 V, 2 násobný, radový

Na zákazku
Na spínanie a stmievanie svetelných obvodov so svetelnými zdrojmi vybavenými stlmiteľným elektronickými predradníkmi. Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX priloženou zbernicovú svorkovnicou.
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
Výstupy: 2 bezpotenciálové kontakty< BR>Riadiace elektronické výstupy: 2x 1-10 V
Parametre pre spínacie režim AC-1: menovitý prúd 16 A pri cosφ = 1 a pri napätí 230 V AC
Parametre pre spínacie režim AC-3: menovitý prúd 10 A pri cosφ = 0,65 a pri napätí 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Šírka 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarivkovú.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110079R0011
Typové číslo
SD/S 2.16.1
Variant
2 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací a stmievací 1-10 V, 2 násobný, radový, 2 násobný 2CDG110079R0011 684,23  €
Člen akčný spínací a stmievací 1-10 V, 4 násobný, radový, 4 násobný 2CDG110080R0011 1 001,46  €
Člen akčný spínací a stmievací 1-10 V, 8 násobný, radový, 8 násobný 2CDG110081R0011 1 775,21  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ