Snímač intenzity osvetlenia

Na zákazku
Snímač je určený pre meranie úrovne osvetlenia v miestnosti nastavenej konštantné intenzity osvetlenia v spojení s akčnými členmi LR/S x.16.1, DLR/S 8.16.1 a DLR/A 4.8.1.1.
Montáž do zapustenej elektroinštalačnej krabice.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 20 × 54 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110089R0011
Typové číslo
LF/U 2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač intenzity osvetlenia, 2CDG110089R0011 189,19  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.