Člen akčný spínací/stmievací 2 násobný, radový

Na zákazku
Na spínanie a stmievanie dvoch svetelných obvodov so svetelnými
zdrojmi ovládanými analógovými stlmiteľným elektronickými predradníkmi.
Riadenie na stálu osvetlenosť v spojení so snímačmi LF/U 2.1.
Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
výstupy: 2 bezpotenciálové kontakty,
2 riadiace elektronické výstupy 1 - 10 V< BR>Režim činnosti AC-1: Menovitý prúd 16 A (pri cosφ = 1, 230 V AC)
Režim činnosti AC-3: Menovitý prúd 10 A (pri cosφ = 0,65 , 230 V AC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 (108) x 64 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110087R0011
Typové číslo
LR/S 2.16.1
Variant
2 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací/stmievací 2 násobný, radový, 2 násobný 2CDG110087R0011 719,74  €
Člen akčný spínací a stmievací 4  násobný, radový, 4 násobný 2CDG110088R0011 1 081,96  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ