Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou, vstavaný

Na zákazku
1 - 4 násobný stmievacie akčný člen pre LED pásiky s konštantnou charakteristikou.
Pre ovládanie 2 x 2 výstupov teple/studeno bielych LED pásikov.
Pre ovládanie 3 výstupov RGB LED pásikov.
Pre ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásikov .
Výstupy je možné zlučovať.
Umožňuje prevádzku v master/slave režime.
Pripojenie k zbernici KNX zbernicovú svorkovnicou.
Jmeovité napätie: 12 - 24 v DC
Výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)
Frekvencia: 600 Hz/PWM
Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné
Menovitý prúd: 10 A (4 x 2,5 A)
Menovitý výkon: 240 W
Stupeň krytie: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 33 x 53 x 95 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006151A0254
Typové číslo
6155/30-500
Variant
10 A (4x 2,5 A)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou, vstavaný, 10 A (4x 2,5 A) 2CKA006151A0254 497,14  €
Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou a integrovaným napájacím zdrojom, vstavaný, 4 A (4x 1 A) 2CKA006151A0256 833,52  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ