Člen akčný žalúziový, 8 násobný, radový

Na zákazku
Pre riadenie 8 nezávislých žalúziových pohonov.
V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru otáčania pohonov žalúzií a roliet, k natáčanie lamiel žalúzií a tiež na nastavenie predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzií pre využitie slnečnej energie pre vykurovanie a osvetľovanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC, frekvencia 45 - 65 Hz max.
Počet výstupov: 8 prepínací
Režim činnosti: AC-1/AC-3
Menovitý prúd: 6 A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 144 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 8 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkové, motorickú, vinutými alebo elektronickými transformátory.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110131R0011
Typové číslo
JRA/S 8.230.1.1
Variant
8 násobný, 6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný žalúziový, 8 násobný, radový, 8 násobný, 6 A 2CDG110131R0011 1 136,40  €
Člen akčný žalúziový, ručné ovládanie 8 násobný, radový, 8 násobný, 6 A, ručné ovládanie 2CDG110122R0011 1 302,14  €
Člen akčný žalúziový, detekcia pohybu a ručné ovládanie, 8 násobný, radový, 8 násobný, 6A, detekcia pohybu a ručné ovládanie 2CDG110126R0011 1 470,24  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ