Modul žalúziového akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný žalúziový akčný člen, 230 V AC.
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Riadi dva nezávislé žalúziové alebo roletové pohony.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd: 6 A
Počet výstupov: 2 prepínací. Režim spínania: AC-1
Stupeň krytia: IP 20. Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110003R0011
Typové číslo
JA/M 2.230.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul žalúziového akčného člena, vstavaný, 2CDG110003R0011 355,13  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ