Člen akčný spínací 6 A, 2 násobný, radový

Výbeh Na zákazku
2 násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 2 bezpotenciálové kontakty
Menovitý prúd: 6 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi; pre záťaž žiarivkovú v obmedzenom rozsahu.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110180R0011
Typové číslo
SA/S 2.6.2.1
Variant
2 násobný, 6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací 6 A, 2 násobný, radový, 2 násobný, 6 A 2CDG110180R0011 Na otázku
Člen akčný spínací 6 A, 4 násobný, radový, 4 násobný, 6 A 2CDG110181R0011 Na otázku
Člen akčný spínací 6 A, 8 násobný, radový, 8 násobný, 6 A 2CDG110182R0011 Na otázku
Člen akčný spínací 6 A, 12 násobný, radový, 12 násobný, 6 A 2CDG110183R0011 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ