Modul spínacieho akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný spínací akčný člen, 6 A
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Obsahuje dve spínacie relé s kontaktmi pre špičkový spínací prúd až 16 A.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Maximálny trvalý prúd: 6 A
Pre spínacie režimy AC-1/AC-3
Stupeň krytia: IP 20. Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
Pre záťaž žiarovkovú, žiarivkovú, s vinutými aj elektronickými transformátormi.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110002R0011
Typové číslo
SA/M 2.6.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul spínacieho akčného člena, vstavaný, 2CDG110002R0011 226,10  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ