Room Master Basic, radový

Na zákazku
Kombinovaný prístroj obsahujúci 6 kontaktných výstupov spínacích, 4 výstupy polovodičové a 8 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.
Silové kontakty: 1 × 20 A/230 V AC, 2 × 16 A/230 V AC, 3 × 6 A/230 V AC
Polovodičové výstupy: 4 × 0,7 A/230 V AC
Binárne vstupy: 8 × 20 V DC
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110094R0011
Typové číslo
RM/S 1.1
Variant
Basic

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Room Master Basic, radový, Basic 2CDG110094R0011 1 759,08  €
Room Master Premium, radový, Premium 2CDG110095R0011 3 070,68  €
Room Master, radový, 4+4 výstupy 2CDG110165R0011 1 508,12  €
Room Master, radový, 8 výstupov 2CDG110170R0011 1 387,38  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ