Jednotka riadiaca lokálna, nástenná

Na zákazku
Základný prístroj lokálnej riadiacej jednotky RC/A 4.2 môže obsahovať až 4 násuvné moduly. Moduly riadia rôzne funkcie a komunikujú ako jeden účastník na zbernici v systéme ABB i-bus® KNX. Na každom násuvnom mieste môže byť umiestnený ľubovoľný typ násuvného modulu. Po zasunutí modulu na miesto je samočinne pripojený k silovému napájanie. Zariadenie k operatívnemu ručnému ovládanie umožňuje okamžité funkčné odskúšanie, dokonca aj bez prítomnosti zbernicového napätia.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz
Stupeň krytie: IP 55
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 200 x 275 x 50 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110104R0011
Typové číslo
RC/A 4.2
Variant
až pre 4 násuvné moduly

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Jednotka riadiaca lokálna, nástenná, až pre 4 násuvné moduly 2CDG110104R0011 762,35  €
Jednotka riadiaca lokálna, nástenná, až pre 8 násuvných modulov 2CDG110106R0011 1 079,58  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ