Vstup analógový 2 násobný, nástenný

Na zákazku
2 násobný analógový vstup je určený pre indikáciu a spracovanie analógových
premenných. Dva merané kanály môžu byť nastavené na rôzne hodnoty
prúdových alebo napäťových signálov, ako 0 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 10 V
(možno aj termistor Pt 100, Pt 1000).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, 50 Hz
Stupeň krytia: IP 54
Rozsah pracovných teplôt: -20 °C do +70 °C
Rozmery: 117 x 117 x 51 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110086R0011
Typové číslo
AE/A 2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vstup analógový 2 násobný, nástenný, 2CDG110086R0011 487,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ