Vstup binárny 4 násobný, radový

Na zákazku
Pre detekciu napäťových signálov odvodených z cudzieho napájacieho zdroja v rozsahu 12-230 V AC/DC alebo z vnútorného napájacieho zdroja
testovacieho napätia.
Stav vstupov sa dá zobraziť štyrmi stavovými LED.
Binárne vstupy slúžia pre detekciu celkovo 4 signálov v dvoch skupinách.
Každý kanál je vybavený tlačidlom pre ručné ovládanie.
Prístroj je napájaný po zbernici KNX, nevyžaduje zdroj prídavného napájania (okrem pomocného napájania testovacích obvodov so vstupnými kontakty).
Pripojenie zbernice KNX: zbernicovou svorkovnicou
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110091R0011
Typové číslo
BE/S 4.230.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vstup binárny 4 násobný, radový, 2CDG110091R0011 613,19  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ