Člen akčný ventilátora, radový

Na zákazku
Akčný člen je určený pre realizáciu rôznych aplikácií v oblasti ventilácie. Pre jednoduché trojstupňové riadenie jedného ventilátora. Nevyužité výstupy je možné použiť pre spínanie ľubovoľné záťaže.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 6 A pre AC-1/AC- 3
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Šírka: 4M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110163R0011
Typové číslo
FCL/S 1.6.1.1
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný ventilátora, radový, 1 násobný 2CDG110163R0011 544,52  €
Člen akčný ventilátora, radový, 2 násobný 2CDG110164R0011 866,51  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ