Člen akčný spínací 4 násobný, 1 A, elektronický, radový

Na zákazku
4 násobný elektronický spínací akčný člen.
Prístroj je vybavený štyrmi elektronickými (bezhlučným) výstupmi
s ochranou pred preťažením a skratom pre riadenie prevádzky kúrenia alebo
chladenia prostredníctvom elektrotepelných ovládacích hlavíc ventilov
2- D22-00-101 alebo 2-D42-00-101 (max. 4 ks na 1 kanál).
Akčný člen spína obvody napájané napätím 24 V až 230 V AC/DC.
Pripojenie k zbernici KNX : priloženou zbernicovou svorkovnicou
Počet výstupov: 4 elektronické, možnosť manuálneho ovládania
Režim činnosti: AC-1
Menovitý prúd: 1 A pri cosφ = 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: +5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm< br/>Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110058R0011
Typové číslo
ES/S 4.1.2.1
Variant
4 násobný, 1A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací 4 násobný, 1 A, elektronický, radový, 4 násobný, 1A 2CDG110058R0011 933,54  €
Člen akčný spínací 1 A, 8 násobný, elektronický, radový, 8 násobný, 1 A 2CDG110059R0011 1 793,63  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ