Relé elektronické zapustené

Na zákazku
Prístroj sa používa spoločne s univerzálnym rozhraním US/U 4.2 alebo
US/U 2.2 a priestorovým termostatom, riadiacim teplotu v jednotlivých
miestnostiach.
Termoelektrické ovládacej hlavice radiátorových ventilov sa spínajú týmto relé.
Polovodičový spínač (bezhlučný), 24 - 250 V AC/DC, 0,5 A (ohmická záťaž)
Špičkový prúd: 1,2 A po dobu 1 min
Rozmery:Ø 54 x 20 mm
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310044R0111
Typové číslo
ER/U 1.1
Variant
elektronické relé

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Relé elektronické zapustené, elektronické relé GHQ6310044R0111 118,36  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ