Modul elektronického spínacieho akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný spínací akčný člen kúrenie/chladenie 115/230 V.
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Elektronický spínací akčný člen obsahuje 2 bezhlučné výstupy odolné
proti preťaženiu. Reguluje vykurovacie alebo chladiace systémy spoločne
s elektrotepelnými ovládacími hlavicami ventilov.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz EU Počet výstupov: 2 elektronické 230 V AC
Menovitý prúd: 0,7 A pri cosφ = 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110013R0011
Typové číslo
ES/M 2.230.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul elektronického spínacieho akčného člena, vstavaný, 2CDG110013R0011 485,34  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ