Termostat priestorový komerčný, zapustený

Výbeh Na zákazku
Pre riadenie vykurovania aj chladenia.
Bez možnosti miestneho ovládania.
Pre riadenie hlavíc ventilov.
Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx, okrem prevedenie Alpha exclusive® paládium a titánová).
Pre riadenie až 5stupňových ventilačných zariadení.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Neobsahuje žiadne nastavovacie prvky.
Menovité hodnoty: napätie 24 v DC , prúd 5 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 45 × 50 × 23 mm
Upevnenie bezskrutkové.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0308
Typové číslo
6108/08-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat priestorový komerčný, zapustený, 2CKA006134A0308 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ