Člen akčný žalúziový 1 násobný, zapustený

Výbeh Na zákazku
Určený pre riadenie pohonov žalúzií, markíz a ostatné tieniacej techniky s menovitým napätím 110 - 230 V AC.
Pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontakty možno využiť na prenos informácií do systému.
vodiče binárnych vstupov možno predĺžiť na max. 5 m.
Prístroj je určený pre ovládanie pohonov s mechanickými alebo elektronickými koncovými spínačmi.
Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicové svorkovnice.
Menovité napätie: 110 - 240 V AC< BR>Menovitý prúd AC1: 3 A
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery:∅ 53 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006152A0040
Typové číslo
6152/11 U-500
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný žalúziový 1 násobný, zapustený, 1 násobný 2CKA006152A0040 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ