Člen akčný spínací, 1 násobný, zapustený

Výbeh Na zákazku
Určený pre spínanie spotrebičov s menovitým napätím 230 V.
Pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
Akčný člen môže mať výstup v režime NO alebo NC.
Dva binárne vstupy s bezpotenciálovými kontakty možno využiť na prenos informácií do systému .
Vodiče binárnych vstupov možno predĺžiť na max. 5 m.
Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicové svorkovnice.
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitý prúd: 16 A
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery:∅ 53 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006151A0245
Typové číslo
6151/11 U-500
Variant
1 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací, 1 násobný, zapustený, 1 násobný 2CKA006151A0245 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ