Prvok ovládací 6 násobný s 5 násobným univerzálnym vstupom, zapustený

Na zákazku
Ovládací prvok s maximálne 6 ovládacími funkciami a rozširujúcimi funkciami riadenie teploty v miestnosti (slave).
Možnosť nastavenia primárnej funkcie
Stavový riadok pre indikáciu/zobrazenie prevádzkových stavov.
So zobrazením nastavenej a meranej teploty.
univerzálny vstup:
- maximálne 5 binárnych vstupov
- 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
- 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000/T6226/DP4-T-1.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženú zbernicovou svorkovnicou
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
LCD displej: zobrazuje ovládacie prvky a prevádzkové stavy.
Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacími napätím
Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívne )
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 ° C do +45 ° C
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006115A0454
Typové číslo
6108/60-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací 6 násobný s 5 násobným univerzálnym vstupom, zapustený, 2CKA006115A0454 401,88  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ