Spojka zbernicová výkonová, zapustená ABB-priOn

Na zákazku
Pre jednonásobnou, dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu ABB-priónov (6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101).
Napájanie: samostatnú násuvnú svorkovnicou, napr. Z páru vodičov žltá-biela zbernicového kábla
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Pripojenie k línii KNX: násuvnú svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 45 x 50 x 33 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
pre programovanie možno využiť rozhranie USB / S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006120A0072
Typové číslo
6120/13-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spojka zbernicová výkonová, zapustená ABB-priOn, 2CKA006120A0072 342,34  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ