Spojka zbernicová, zapustená

Pre jednonásobnou základňu ABB-priónov a ovládače 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Pripojenie k línii KNX: zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 45 x 50 x 23 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006120A0075
Typové číslo
6120/12-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spojka zbernicová, zapustená, 2CKA006120A0075 241,74  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ