Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9''

Výbeh Na zákazku
Voľne programovateľný dotykový displej IP/KNX ako priestor predstavujúci riadiace, informačné a zábavné centrum.
S vzhľadovým rámčekom a dizajnovú lištou z ušľachtilých materiálov.
S integrovanou kamerou.
Jednoduché intuitívne ovládanie. Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, žalúzie, klimatizačné funkcie, scény, časové programy.
Zábava: multimedia, diaľkové ovládanie (aj B&O)
Informácie: IP-telefónie, RSS, domáci videotelefón, e-mail, hovorené a grafické odkazy, monitorovanie údajov o spotrebe
Domáci videotelefón: ako vnútorný stanica pre systém ABB-Welcome v kombinácii s IP gateway 8300-0-0389
Bezpečnosť: videomonitorovací pomocou IP kamier, funkcie poplašných a informatívnych hlásení, simulácia prítomnosti
Znázornenie jednotlivých pôdorysov, zobrazenie miestností a dotykových stránok.
23 cm (9") dotykový displej s rozlíšením 800 x 480 bodov.
Údržba vzdialeným prístupom prostredníctvom IP pripojenia.
Ovládanie smartfónmi a tabletmi pomocou ComfortTouch App (Apple iOS/Google Android od verzie 4).
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 210 x 315 x 29 mm
Montáž do špeciálnej krabice.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008136A0024
Typové číslo
8136/09-811-500
Variant
biele sklo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9'', biele sklo 2CKA008136A0024 Na otázku
Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9'', čierne sklo 2CKA008136A0026 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ