Rozhranie univerzálne 4násobné, zapustené

Na zákazku
4 kanálové univerzálne rozhranie možno v softvéri ETS parametrizovať ako
vstup alebo ako výstup.
K univerzálnemu rozhraniu možno pripojiť klasické tlačidlové ovládača alebo
spínača alebo akékoľvek iné bezpotenciálové kontakty ako vstupné zariadenie
alebo diódy LED či elektronické relé ER/U 1.1 ako výstupné zariadenie.
Pripojovacie vodiče možno predĺžiť najviac na 10 m.
Napätie pre kontakty aj výstupné napätie pre diódy LED
je generované rozhraním, potrebné predradné odpory sú integrované
v prístroji.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Dotazovací napätie (najviac pre 4 vstupy): 20 v
Výstupné napätie (najviac pre 4 výstupy): 5 V
Menovitý prúd výstupu: 2 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C
Rozmery: 39 x 40 x 12 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310070R0111
Typové číslo
US/U 4.2
Variant
4 násobný univerzálny

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie univerzálne 4násobné, zapustené, 4 násobný univerzálny GHQ6310070R0111 246,23  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ