Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, fialová = scény, biela = neutrálna alebo žiadne funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenú a zelenou farbou.
So strednej polohou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 51 x 51 x 23 mm
Použitie iba v kombinácii s 1násobnými krytmi ABB-free @ home.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006133A0221
Typové číslo
6108/06-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené, 2CKA006133A0221 192,91  €
Rozhranie tlačidlové 2- / 4násobné, zapustené, 2CKA006133A0223 219,68  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ